Danfoss logo
10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mm R3/8

10 puserrusliitin, impulssiputki, putkiyhde 6x1mmR3/8

003H6858

10 puserrusliitin, impulssiputki, putkiyhde 6x1mmR3/8

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kuvaus10 puserrusliitin, impulssiputki, putkiyhde 6x1mmR3/8
Määrä/pakkaustapa20 kpl
MateriaaliMessinki
Material Description10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR3/8
PakkaustapaMonipakkaus
Product line08
Ominaisuudet
Arvo
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyyppiImpulssiputkien puserrusliittimet
YhdekokoR 3/8

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.434 Kilogram
Nettopaino0.428 Kilogram
Määrä0.14 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421544495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm