Danfoss logo
Accessory - For AV program - Combination Piece K3 - 003H6856

Yhdistysosa, K3, M45 / 3 x M45

003H6856

Yhdistysosa, K3, M45 / 3 x M45

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausYhdistysosa, K3, M45 / 3 x M45
Määrä/pakkaustapa10 kpl
MateriaaliPallografiittivalurauta GGG 40.3
Material DescriptionCombination Piece K3, M45 / 3 x M45
PakkaustapaMonipakkaus
Product line08
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroab4685be-e1c3-4743-8859-422b2b9c18ad
SCIP-asiakirjan tuotenimiCombination Piece K3
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyyppiYhdistysosat

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.237 Kilogram
Nettopaino1.237 Kilogram
Määrä1.13 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421544457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm