Yhdistysosa, K2, M45 / 2 x M45
003H6855
Yhdistysosa, K2, M45 / 2 x M45
003H6855
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kuvaus | Yhdistysosa, K2, M45 / 2 x M45 |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Materiaali | Pallografiittivalurauta GGG 40.3 |
| Material Description | Combination Piece K2, M45 / 2 x M45 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 0e60a94f-a4d1-4f6b-94e7-1be2c8b3e54c |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Combination Piece K2 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyyppi | Yhdistysosat |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.998 Kilogram |
| Nettopaino | 0.998 Kilogram |
| Määrä | 1.12 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544440 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |