Impulssiputket, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Kupari Cu-DHP CW024A H040, Tuotetyypille: AV(P)QM (T)
003H6854
Impulssiputkisarja AV R 1/2##,fi 6x1,5m
003H6854
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kuvaus | ,fi 6x1,5m |
| Läpimitta [mm] | 6 mm |
| Määrä/pakkaustapa | 8 kpl |
| Materiaali | Kupari Cu-DHP CW024A H040 |
| Material Description | Impulssiputkisetti AV R1/2" FI 6X1,5m |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Pituus [mm] | 1500.0 mm |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| SCIP-asiakirjan nro | 580c7560-1449-4cdc-bc55-240a23211f5a |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyypille | AV(P)QM (T) |
| Tuotetyyppi | Impulssiputket |
| Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.] | 50 mm |
| Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.] | 15 mm |
| Yhdekoko | R 1/2 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.424 Kilogram |
| Nettopaino | 0.292 Kilogram |
| Määrä | 3.538 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541586 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |