Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulssiputket, 6 mm, R 1/8, 1500 mm, Kupari Cu-DHP CW024A H040, Tuotetyypille: AV(P)QM (T)

003H6852

Impulssiputkisarja AV R 1/8##,fi 6x1,5m

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kuvaus,fi 6x1,5m
Läpimitta [mm]6 mm
MateriaaliKupari Cu-DHP CW024A H040
Material DescriptionAVP IMPULSSIPUTKI R 1/8", 1,5M
Pituus [mm]1500.0 mm
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Ominaisuudet
Arvo
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyypilleAV(P)QM (T)
TuotetyyppiImpulssiputket
Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.]50 mm
Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.]15 mm
YhdekokoR 1/8

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.362 Kilogram
Nettopaino0.342 Kilogram
Määrä3.927 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421541555
Proposition 65No significant risk