Toimilaitteet ja säätöosat, Tuotetyypille: AVPQ4, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Asennusversio: Meno
003H6851
Toimilaitteet ja säätöosat PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 meno
003H6851
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Meno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Toimilaitteet ja säätöosat PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 meno |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ 4 flow |
| Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 2.00 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 0.30 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Maks.] | 2.00 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineen asetusalue [bar] [Min.] | 0.30 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyypille | AVPQ4 |
| Tuotetyyppi | Toimilaitteet ja säätöosat |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 4.596 Kilogram |
| Nettopaino | 4.568 Kilogram |
| Määrä | 9.455 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553084 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |