Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ, 0.30 bar - 2.00 bar, Mounting version: Return 003H6850

Toimilaitteet ja säätöosat, Tuotetyypille: AVPQ, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Asennusversio: Paluu

003H6850

Toimilaitteet ja säätöosat PN25 0,3-2,0 AVPQ paluu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioPaluu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausToimilaitteet ja säätöosat PN25 0,3-2,0 AVPQ paluu
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ return
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]2.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.30 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.]2.00 bar
Paineen asetusalue [bar] [Min.]0.30 bar
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro0ccc2460-0f6a-497e-8e83-64d2725215ae
SCIP-asiakirjan tuotenimiACT.ADJ.PART. PN25. 0.3-2.0. AVPQ RETURN
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyypilleAVPQ
TuotetyyppiToimilaitteet ja säätöosat

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.721 Kilogram
Nettopaino2.697 Kilogram
Määrä5.782 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421553077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm