Toimilaitteet ja säätöosat, Tuotetyypille: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar
003H6847
Toimilaite, PN25 3–11, SAVA, SAVD, ohitus/paluu/meno
003H6847
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Toimilaite, PN25 3–11, SAVA, SAVD, ohitus/paluu/meno |
| Material Description | Act., PN25, 3-11, SAVA,SAVD byp/ret/flo |
| Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 11.00 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Maks.] | 11.00 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Min.] | 3.00 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyypille | SAVA, SAVD |
| Tuotetyyppi | Toimilaitteet ja säätöosat |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 6.409 Kilogram |
| Nettopaino | 6.409 Kilogram |
| Määrä | 7.9 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553022 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |