Toimilaitteet ja säätöosat, Tuotetyypille: SAVA, SAVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar
003H6846
Toimilaite, PN25 1–4,5, SAVA, SAVD, ohitus/paluu/meno
003H6846
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Toimilaite, PN25 1–4,5, SAVA, SAVD, ohitus/paluu/meno |
| Material Description | Act., PN25, 1-4,5, SAVA,SAVD byp/ret/flo |
| Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 4.50 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Maks.] | 5.00 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Min.] | 1.00 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyypille | SAVA, SAVD |
| Tuotetyyppi | Toimilaitteet ja säätöosat |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 4.757 Kilogram |
| Nettopaino | 4.695 Kilogram |
| Määrä | 10.944 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553015 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |