Toimilaitteet ja säätöosat, Tuotetyypille: AVA, AVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar
003H6845
Toimilaite, PN25 3–11, AVA, AVD, ohitus/paluu/meno
003H6845
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Toimilaite, PN25 3–11, AVA, AVD, ohitus/paluu/meno |
| Material Description | AVA/AVD TOIMILAITE 3-11BAR |
| Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 11.00 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Maks.] | 11.00 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Product line | 08 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | MD_ACT_PN25_RET_I_HP |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyypille | AVA, AVD |
| Tuotetyyppi | Toimilaitteet ja säätöosat |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 4.745 Kilogram |
| Nettopaino | 4.745 Kilogram |
| Määrä | 9.574 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |