Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Toimilaitteet ja säätöosat, Tuotetyypille: AVA, AVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar

003H6844

Toimilaite, PN25 1–4,5, AVA, AVD, ohitus/paluu/meno

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausToimilaite, PN25 1–4,5, AVA, AVD, ohitus/paluu/meno
Material DescriptionAct., PN25, 1-4,5, AVA, AVD byp/ret/flo
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]4.50 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]1.00 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.]5.00 bar
Paineen asetusalue [bar] [Min.]1.00 bar
Product line08
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP-asiakirjan tuotenimiMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyypilleAVA, AVD
TuotetyyppiToimilaitteet ja säätöosat

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.083 Kilogram
Nettopaino3.083 Kilogram
Määrä9.95 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421552995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm