Toimilaitteet ja säätöosat, Tuotetyypille: AVQT, AVQMT, Asennusversio: Paluu
003H6843
Toimilaite, PN25, AVQT, AVQMT, paluu
003H6843
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Paluu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Toimilaite, PN25, AVQT, AVQMT, paluu |
| Material Description | Act.PN25, AVQT, AVQMT return |
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | 31da481c-732e-4b8f-9f56-8c12eb8f9e4d |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | ACT.PN25. AVQT. AVQMT RETURN |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyypille | AVQT, AVQMT |
| Tuotetyyppi | Toimilaitteet ja säätöosat |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.33 Kilogram |
| Nettopaino | 2.13 Kilogram |
| Määrä | 5.853 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552988 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |