Toimilaitteet ja säätöosat, Tuotetyypille: AVP-F, AVQ, AVQM, Asennusversio: Paluu
003H6841
Toimilaite, PN25, AVP-F, paluu, AVQ, AVQM
003H6841
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Paluu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Toimilaite, PN25, AVP-F, paluu, AVQ, AVQM |
| Material Description | Actuat.PN25, AVP-F return, AVQ, AVQM |
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | c9bad8ff-3d1d-4e7a-81a7-e47064aad95f |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | ACTUAT.PN25. AVP-F RETURN. AVQ. AVQM |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyypille | AVP-F, AVQ, AVQM |
| Tuotetyyppi | Toimilaitteet ja säätöosat |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.892 Kilogram |
| Nettopaino | 1.892 Kilogram |
| Määrä | 5.717 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552940 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |