Toimilaitteet ja säätöosat, Tuotetyypille: AVPQ4, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Asennusversio: Meno
003H6838
Toimilaitteet ja säätöosat PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 meno
003H6838
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Meno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Toimilaitteet ja säätöosat PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 meno |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ 4 flow |
| Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 0.20 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Min.] | 0.20 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | a086beba-8c44-457a-95cf-80aa91529e56 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Act.adj.part. PN25. 0.2-1.0. AVPQ 4 flow |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyypille | AVPQ4 |
| Tuotetyyppi | Toimilaitteet ja säätöosat |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 4.501 Kilogram |
| Nettopaino | 4.501 Kilogram |
| Määrä | 9.455 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552889 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |