Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 3.00 bar - 11.00 bar, Mounting version: Flow 003H6837

Toimilaitteet ja säätöosat, Tuotetyypille: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Asennusversio: Meno

003H6837

Toimilaitteet ja säätöosat PN25 3-11 AVP meno

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioMeno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausToimilaitteet ja säätöosat PN25 3-11 AVP meno
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 3-12, AVP flow
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]12.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]3.00 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.]11.00 bar
Paineen asetusalue [bar] [Min.]3.00 bar
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroc8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36
SCIP-asiakirjan tuotenimiMD_ACT_PN25_FLO_I_HP
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyypilleAVP
TuotetyyppiToimilaitteet ja säätöosat

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.892 Kilogram
Nettopaino4.882 Kilogram
Määrä9.71 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421552872
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm