Toimilaitteet ja säätöosat, Tuotetyypille: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Asennusversio: Meno
003H6836
Toimilaitteet ja säätöosat PN25 1-5 AVP meno
003H6836
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Meno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Toimilaitteet ja säätöosat PN25 1-5 AVP meno |
| Material Description | Act. & adj.part PN25 1-5 AVP flow |
| Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 5.00 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Maks.] | 5.00 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Min.] | 1.00 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | MD_ACT_PN25_FLO_I_HP |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyypille | AVP |
| Tuotetyyppi | Toimilaitteet ja säätöosat |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 3.26 Kilogram |
| Nettopaino | 3.26 Kilogram |
| Määrä | 9.623 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552865 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |