Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6834

Toimilaitteet ja säätöosat, Tuotetyypille: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Asennusversio: Meno

003H6835

Toimilaitteet ja säätöosat PN25 0,3-2,0 AVP meno

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioMeno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausToimilaitteet ja säätöosat PN25 0,3-2,0 AVP meno
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVP flow
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]2.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.30 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.]2.00 bar
Paineen asetusalue [bar] [Min.]0.30 bar
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrodacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd
SCIP-asiakirjan tuotenimiSAC MD DP-Q Act. PN25
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyypilleAVP
TuotetyyppiToimilaitteet ja säätöosat

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.78 Kilogram
Nettopaino2.78 Kilogram
Määrä5.799 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421552858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm