Toimilaitteet ja säätöosat, Tuotetyypille: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Asennusversio: Meno
003H6834
Toimilaitteet ja säätöosat PN25 0,2-1,0 AVP meno
003H6834
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Meno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Toimilaitteet ja säätöosat PN25 0,2-1,0 AVP meno |
| Määrä/pakkaustapa | 4 kpl |
| Material Description | Säätöosa AVP pe-säädin, PN25, 0,2-1,0 |
| Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 0.20 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Min.] | 0.20 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | dacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | SAC MD DP-Q Act. PN25 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyypille | AVP |
| Tuotetyyppi | Toimilaitteet ja säätöosat |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.815 Kilogram |
| Nettopaino | 2.815 Kilogram |
| Määrä | 5.717 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552834 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |