Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Return 003H6833

Toimilaitteet ja säätöosat, Tuotetyypille: AVPQ, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Asennusversio: Paluu

003H6833

Toimilaitteet ja säätöosat PN25 0,2-1,0 AVPQ paluu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioPaluu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausToimilaitteet ja säätöosat PN25 0,2-1,0 AVPQ paluu
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ return
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]1.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.20 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.]1.00 bar
Paineen asetusalue [bar] [Min.]0.20 bar
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro92d54b0f-0d89-4637-aa3d-ee24b299ef23
SCIP-asiakirjan tuotenimiACT.ADJ.PART. PN25. 0.2-1.0. AVPQ RETURN
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyypilleAVPQ
TuotetyyppiToimilaitteet ja säätöosat

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.442 Kilogram
Nettopaino2.442 Kilogram
Määrä9.504 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421552810
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm