Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1.00 bar - 5.00 bar, Mounting version: Return 003H6831

Toimilaitteet ja säätöosat, Tuotetyypille: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Asennusversio: Paluu

003H6832

Toimilaitteet ja säätöosat PN25 3-11 AVP paluu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioPaluu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausToimilaitteet ja säätöosat PN25 3-11 AVP paluu
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 3-12, AVP return
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]12.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]3.00 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.]11.00 bar
Ominaisuudet
Arvo
Paineen asetusalue [bar] [Min.]3.00 bar
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyypilleAVP
TuotetyyppiToimilaitteet ja säätöosat

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.594 Kilogram
Nettopaino4.594 Kilogram
Määrä7.9 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421552803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm