Toimilaitteet ja säätöosat, Tuotetyypille: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Asennusversio: Paluu
003H6830
Toimilaitteet ja säätöosat PN25 0,3-2,0 AVP paluu
003H6830
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Paluu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Toimilaitteet ja säätöosat PN25 0,3-2,0 AVP paluu |
| Määrä/pakkaustapa | 4 kpl |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVP return |
| Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 2.00 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 0.30 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Maks.] | 2.00 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Min.] | 0.30 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | c3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | MD_ACT_PN25_RET_I |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyypille | AVP |
| Tuotetyyppi | Toimilaitteet ja säätöosat |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.692 Kilogram |
| Nettopaino | 2.692 Kilogram |
| Määrä | 5.717 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |