Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6829

Toimilaitteet ja säätöosat, Tuotetyypille: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Asennusversio: Paluu

003H6829

Toimilaitteet ja säätöosat PN25 0,2-1,0 AVP paluu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioPaluu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausToimilaitteet ja säätöosat PN25 0,2-1,0 AVP paluu
Määrä/pakkaustapa4 kpl
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVP return
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]1.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.20 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.]1.00 bar
Paineen asetusalue [bar] [Min.]0.20 bar
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroc3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919
SCIP-asiakirjan tuotenimiMD_ACT_PN25_RET_I
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyypilleAVP
TuotetyyppiToimilaitteet ja säätöosat

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.652 Kilogram
Nettopaino2.652 Kilogram
Määrä5.717 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421552759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm