Toimilaitteet ja säätöosat, Tuotetyypille: AVPQ, Asennusversio: Paluu
003H6827
Toimilaite, PN25, väli AVPQ, paluu
003H6827
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Paluu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Toimilaite, PN25, väli AVPQ, paluu |
| Material Description | Actuator, PN16, intermed., AVPQ return |
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | c71a9277-9d9e-4b6b-bfdb-0527f03a5046 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Actuator. PN16. intermed.. AVPQ return |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyypille | AVPQ |
| Tuotetyyppi | Toimilaitteet ja säätöosat |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.006 Kilogram |
| Nettopaino | 1.006 Kilogram |
| Määrä | 4.518 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552711 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |