Toimilaitteet ja säätöosat, Tuotetyypille: AVP-F, Asennusversio: Meno
003H6826
Toimilaite, PN25, AVP-F, meno
003H6826
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Meno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Toimilaite, PN25, AVP-F, meno |
| Material Description | Actuator, PN16, , AVP-F flow |
| Product line | 08 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyypille | AVP-F |
| Tuotetyyppi | Toimilaitteet ja säätöosat |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.408 Kilogram |
| Nettopaino | 1.408 Kilogram |
| Määrä | 4.55 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552698 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |