Toimilaitteet ja säätöosat, Tuotetyypille: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Asennusversio: Meno
003H6824
Toimilaitteet ja säätöosat PN25 0,2-1,0 AV meno
003H6824
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Meno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Toimilaitteet ja säätöosat PN25 0,2-1,0 AV meno |
| Material Description | Act. & adj.part PN16 0,2-1,0 AV flow |
| Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 0.20 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Min.] | 0.20 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | MD_ACT_PN16_FLO_T |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyypille | AVP |
| Tuotetyyppi | Toimilaitteet ja säätöosat |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.788 Kilogram |
| Nettopaino | 1.266 Kilogram |
| Määrä | 4.535 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552650 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |