Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Toimilaitteet ja säätöosat, Tuotetyypille: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Asennusversio: Meno

003H6823

Toimilaitteet ja säätöosat PN25 0,05-0,5 AV meno

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioMeno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausToimilaitteet ja säätöosat PN25 0,05-0,5 AV meno
Material DescriptionAct.adj.part, PN16, 0,05-0,5, AV flow
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]0.50 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.05 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.]0.50 bar
Paineen asetusalue [bar] [Min.]0.05 bar
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroc62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e
SCIP-asiakirjan tuotenimiMD_ACT_PN16_FLO_T
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyypilleAVP
TuotetyyppiToimilaitteet ja säätöosat

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.738 Kilogram
Nettopaino1.151 Kilogram
Määrä4.414 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421552636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm