Toimilaitteet ja säätöosat, Tuotetyypille: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Asennusversio: Paluu
003H6822
Toimilaitteet ja säätöosat PN25 0,2-1,0 AV paluu
003H6822
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Paluu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Toimilaitteet ja säätöosat PN25 0,2-1,0 AV paluu |
| Määrä/pakkaustapa | 9 kpl |
| Material Description | AVP VENTT. SÄÄDINOSA 0,2-1,0 BAR |
| Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 0.20 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Min.] | 0.20 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | b611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | MD_ACT_PN16_RET_T |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyypille | AVP |
| Tuotetyyppi | Toimilaitteet ja säätöosat |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.216 Kilogram |
| Nettopaino | 1.216 Kilogram |
| Määrä | 4.586 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |