Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Toimilaitteet ja säätöosat, Tuotetyypille: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Asennusversio: Paluu

003H6821

Toimilaitteet ja säätöosat PN25 0,05-0,5 AV paluu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioPaluu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausToimilaitteet ja säätöosat PN25 0,05-0,5 AV paluu
Määrä/pakkaustapa9 kpl
Material DescriptionAct. & adj.part PN16 0,05-0,5 AV return
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]0.50 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.05 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.]0.50 bar
Paineen asetusalue [bar] [Min.]0.05 bar
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrob611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6
SCIP-asiakirjan tuotenimiMD_ACT_PN16_RET_T
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyypilleAVP
TuotetyyppiToimilaitteet ja säätöosat

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.28 Kilogram
Nettopaino1.28 Kilogram
Määrä4.484 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421552599
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm