Toimilaitteet ja säätöosat, Tuotetyypille: D52, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5.5 bar
003H1836
Toimilaite, PN25 1–5,5, D52, öljyn ohitus/paluu/meno
003H1836
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Toimilaite, PN25 1–5,5, D52, öljyn ohitus/paluu/meno |
| Material Description | TOIMILAITE 1-5 BAR HUOLTO |
| Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 5.50 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Maks.] | 5.00 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Min.] | 1.00 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyypille | D52 |
| Tuotetyyppi | Toimilaitteet ja säätöosat |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.438 Kilogram |
| Nettopaino | 2.438 Kilogram |
| Määrä | 5.177 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421816356 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |