Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Puserrusliitinsarja, impulssiputki, vanha AV

003H1320

Puserrusliitinsarja, impulssiputki, vanha AV

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausPuserrusliitinsarja, impulssiputki, vanha AV
Määrä/pakkaustapa35 kpl
MateriaaliMessinki
Material DescriptionPus.liitin set imp.putkelle,oldAV
PakkaustapaMonipakkaus
Product line08
Ominaisuudet
Arvo
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyyppiImpulssiputkien puserrusliittimet
Venttiilin paineelle [mm] [Maks.]16 bar
Venttiilin paineelle [mm] [Min.]16 bar

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.07 Kilogram
Nettopaino0.068 Kilogram
Määrä0.254 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421532614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm