Danfoss logo
Copper tube fi 6x1mm 1,5m

Impulssiputket, 6 mm, 1500 mm, Messinki CW617N, Tuotetyypille: AFP(Q)/B

003H0488

Kupariputki, fi 6x1mm, 1,5 m

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausKupariputki, fi 6x1mm, 1,5 m
Läpimitta [mm]6 mm
MateriaaliMessinki CW617N
Material DescriptionCopper tube fi 6x1mm 1,5m
Pituus [mm]1500.0 mm
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyypilleAFP(Q)/B
TuotetyyppiImpulssiputket
Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.]50 mm
Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.]15 mm
Venttiilin paineelle [mm] [Maks.]25 bar
Venttiilin paineelle [mm] [Min.]25 bar

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.344 Kilogram
Nettopaino0.328 Kilogram
Määrä3456.12 Cubic centimeter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421819005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm