Danfoss logo
Impulse tubes

Impulssiputket, 10 mm, G 1/4, Ruostumaton teräs

003G1872

Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN200

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KuvausImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN200
Läpimitta [mm]10 mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN2
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nroa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP-asiakirjan tuotenimiAF IMPULSE TUBES (3)
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
Toimilaitteen koko320 cm²
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyypilleAFPQ 24
TuotetyyppiImpulssiputket
Venttiilin koolleDN 200
Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.]200 mm
Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.]200 mm
Venttiilin paineelle [mm] [Maks.]40 bar
Venttiilin paineelle [mm] [Min.]16 bar
YhdekokoG 1/4

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.58 Kilogram
Nettopaino0.55 Kilogram
Määrä31.169 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162414316
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm