Impulssiputket, 10 mm, G 1/4, Ruostumaton teräs
003G1859
Impulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40 DN150
003G1859
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kuvaus | Impulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40 DN150 |
| Läpimitta [mm] | 10 mm |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Material Description | Impulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40 |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 40 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| SCIP-asiakirjan nro | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AF IMPULSE TUBES (3) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Toimilaitteen koko | 320 cm² |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyypille | AFPB(-F) 2 |
| Tuotetyyppi | Impulssiputket |
| Venttiilin koolle | DN 150 |
| Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.] | 150 mm |
| Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.] | 150 mm |
| Venttiilin paineelle [mm] [Maks.] | 40 bar |
| Venttiilin paineelle [mm] [Min.] | 16 bar |
| Yhdekoko | G 1/4 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.5 Kilogram |
| Nettopaino | 0.14 Kilogram |
| Määrä | 9.36 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162414378 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |