Danfoss logo
Impulse tubes for AFPB

Impulssiputket, 10 mm, G 1/4, Ruostumaton teräs

003G1856

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN80

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KuvausImpulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN80
Läpimitta [mm]10 mm
Määrä/pakkaustapa10 kpl
MateriaaliRuostumaton teräs
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40
PakkaustapaMonipakkaus
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nroa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan tuotenimiAF IMPULSE TUBES (3)
Sisältää paristotNo
Toimilaitteen koko160 cm²
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyypilleAFPB(-F) 2
TuotetyyppiImpulssiputket
Venttiilin koolleDN 80
Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.]80 mm
Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.]80 mm
Venttiilin paineelle [mm] [Maks.]40 bar
Venttiilin paineelle [mm] [Min.]16 bar
YhdekokoG 1/4

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.374 Kilogram
Nettopaino0.12 Kilogram
Määrä1.92 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162414347
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm