Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ2

Impulssiputket, 10 mm, G 1/4, Ruostumaton teräs

003G1855

Impulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN250

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KuvausImpulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN250
Läpimitta [mm]10 mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Material DescriptionImpulse tubes f. AFQ2 320 cm2 PN40 DN250
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nroa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP-asiakirjan tuotenimiAF IMPULSE TUBES (3)
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
Toimilaitteen koko320 cm²
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyypilleAFQ 2
TuotetyyppiImpulssiputket
Venttiilin koolleDN 250
Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.]250 mm
Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.]250 mm
Venttiilin paineelle [mm] [Maks.]40 bar
Venttiilin paineelle [mm] [Min.]16 bar
YhdekokoG 1/4

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.8 Kilogram
Nettopaino0.3 Kilogram
Määrä31.169 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162414200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm