Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulssiputket, 10 mm, G 1/4, Ruostumaton teräs

003G1831

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Läpimitta [mm]10 mm
Määrä/pakkaustapa10 kpl
MateriaaliRuostumaton teräs
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 DN50
PakkaustapaMonipakkaus
Product line08
Ominaisuudet
Arvo
Rakennepaine [bar]40 bar
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Toimilaitteen koko160 cm²
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyypilleAFPQ 2
TuotetyyppiImpulssiputket
Venttiilin koolleDN 50
YhdekokoG 1/4

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.47 Kilogram
Nettopaino0.45 Kilogram
Määrä1.76 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255136712
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm