Impulssiputket, 10 mm, G 1/4, Ruostumaton teräs
003G1827
003G1827
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Läpimitta [mm] | 10 mm |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Material Description | Impulse tubes for AFQ2 DN50 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 40 bar |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Toimilaitteen koko | 160 cm² |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyypille | AFQ 2 |
| Tuotetyyppi | Impulssiputket |
| Venttiilin koolle | DN 50 |
| Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.] | 50 mm |
| Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.] | 50 mm |
| Venttiilin paineelle [mm] [Maks.] | 40 bar |
| Venttiilin paineelle [mm] [Min.] | 16 bar |
| Yhdekoko | G 1/4 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.45 Kilogram |
| Nettopaino | 0.43 Kilogram |
| Määrä | 1.6 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255136651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |