Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulssiputket, 10 mm, G 1/4, Ruostumaton teräs

003G1821

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Läpimitta [mm]10 mm
Määrä/pakkaustapa10 kpl
MateriaaliRuostumaton teräs
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 DN25/32
PakkaustapaMonipakkaus
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Ominaisuudet
Arvo
Toimilaitteen koko160 cm²
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyypilleAFPB(-F) 2
TuotetyyppiImpulssiputket
Venttiilin koolleDN 25DN 32
Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.]25 mm
Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.]32 mm
Venttiilin paineelle [mm] [Maks.]40 bar
Venttiilin paineelle [mm] [Min.]16 bar
YhdekokoG 1/4

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.2 Kilogram
Nettopaino0.18 Kilogram
Määrä0.6 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255135715
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm