Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulssiputket, 10 mm, G 1/4, Ruostumaton teräs

003G1820

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 DN15/20

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausImpulse tubes for AFPB(-F) 2 DN15/20
Läpimitta [mm]10 mm
Määrä/pakkaustapa10 kpl
MateriaaliRuostumaton teräs
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 DN15/20
PakkaustapaMonipakkaus
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
Ominaisuudet
Arvo
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Toimilaitteen koko160 cm²
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyypilleAFPB(-F) 2
TuotetyyppiImpulssiputket
Venttiilin koolleDN 15DN 20
Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.]20 mm
Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.]15 mm
Venttiilin paineelle [mm] [Maks.]40 bar
Venttiilin paineelle [mm] [Min.]16 bar
YhdekokoG 1/4

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.18 Kilogram
Nettopaino0.16 Kilogram
Määrä0.56 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255135692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm