Danfoss logo
Mounting set for PCV

Puserrusliitin fi6 sisäkierteelle lukitusruuvin kanssa

003G1599

Puserrusliitin fi6 sisäkierteelle lukitusruuvin kanssa

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausPuserrusliitin fi6 sisäkierteelle lukitusruuvin kanssa
Määrä/pakkaustapa16 kpl
MateriaaliMessinki CW602
Material DescriptionPCV VFG21 imp. putket
PakkaustapaMonipakkaus
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyyppiImpulssiputkien puserrusliittimet
Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.]50 mm
Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.]15 mm
YhdekokoG 1/4

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.114 Kilogram
Nettopaino0.114 Kilogram
Määrä1.379 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421814185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm