Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ PN40 65/80

Impulssiputket, 10 mm, G 1/4, Ruostumaton teräs, Tuotetyypille: AFQ

003G1404

Impulssiputket AFQ PN40 250

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausImpulssiputket AFQ PN40 250
Läpimitta [mm]10 mm
Määrä/pakkaustapa10 kpl
MateriaaliRuostumaton teräs
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ PN40 250
PakkaustapaMonipakkaus
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyypilleAFQ
TuotetyyppiImpulssiputket
Venttiilin koolleDN 250
Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.]250 mm
Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.]250 mm
Venttiilin paineelle [mm] [Maks.]40 bar
Venttiilin paineelle [mm] [Min.]40 bar
YhdekokoG 1/4

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.375 Kilogram
Nettopaino0.375 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä3.575 Liter
EAN/UPC5702421813539