Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Impulssiputket, 10 mm, G 1/4, Ruostumaton teräs, Tuotetyypille: AFPQ4

003G1389

Impulssiputket AFPQ4 PN40 200

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausImpulssiputket AFPQ4 PN40 200
Läpimitta [mm]10 mm
Määrä/pakkaustapa10 kpl
MateriaaliRuostumaton teräs
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN40 200
PakkaustapaMonipakkaus
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyypilleAFPQ4
TuotetyyppiImpulssiputket
Venttiilin koolleDN 200
Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.]200 mm
Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.]200 mm
Venttiilin paineelle [mm] [Maks.]40 bar
Venttiilin paineelle [mm] [Min.]16 bar
YhdekokoG 1/4

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.708 Kilogram
Nettopaino0.708 Kilogram
Määrä3.6 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421812396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm