Danfoss logo
Impulse tubes for AFPB (-F) PN40 65/80

Impulssiputket, 10 mm, G 1/4, Ruostumaton teräs, Tuotetyypille: AFPB (-F)

003G1357

Impulssiputket AFPB (-F) PN40 25/32

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KuvausImpulssiputket AFPB (-F) PN40 25/32
Läpimitta [mm]10 mm
Määrä/pakkaustapa10 kpl
MateriaaliRuostumaton teräs
Material DescriptionDF AFPB 25/32 imp.putket
PakkaustapaMonipakkaus
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nro4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP-asiakirjan tuotenimiAF IMPULSE TUBES (2)
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyypilleAFPB (-F)
TuotetyyppiImpulssiputket
Venttiilin koolleDN 25DN 32
Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.]32 mm
Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.]25 mm
Venttiilin paineelle [mm] [Maks.]40 bar
Venttiilin paineelle [mm] [Min.]16 bar
YhdekokoG 1/4

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.094 Kilogram
Nettopaino0.085 Kilogram
Määrä0.011 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421812075
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm