Impulssiputket, 10 mm, G 1/4, Ruostumaton teräs, Tuotetyypille: AFQ
003G1338
Impulssiputket AFQ PN40 15/20
003G1338
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kuvaus | Impulssiputket AFQ PN40 15/20 |
| Läpimitta [mm] | 10 mm |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Material Description | Impulse tubes for AFQ PN40 15/20 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 40 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AF IMPULSE TUBES (2) |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyypille | AFQ |
| Tuotetyyppi | Impulssiputket |
| Venttiilin koolle | DN 15DN 20 |
| Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.] | 20 mm |
| Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.] | 15 mm |
| Venttiilin paineelle [mm] [Maks.] | 40 bar |
| Venttiilin paineelle [mm] [Min.] | 16 bar |
| Yhdekoko | G 1/4 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.223 Kilogram |
| Nettopaino | 0.223 Kilogram |
| Määrä | 0.84 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421811887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |