Danfoss logo
Thermostat for VTC Thermic Valve_193B1705

VTC-termostaatin elementit, 70 °C

193B1705

Thermostat for VTC valve

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin asetuslämpötila (°C)70 °C
Anturin asetuslämpötila (°F)158 °F
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausThermostat for VTC valve
Material DescriptionTHERMOSTAT FOR VTC VALVE 158°F (70°C)
Ominaisuudet
Arvo
Product line03
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäTermostaattinen venttiili
TuotetyyppiVTC-termostaatin elementit
UL-hyväksyttyNo
VenttiilityyppiVTC

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.2 Kilogram
Nettopaino0.2 Kilogram
Määrä0.584 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC7330193038980
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm