VTC-termostaatin elementit, 55 °C
193B1703
Thermostat for VTC valve
193B1703
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturin asetuslämpötila (°C) | 55 °C |
| Anturin asetuslämpötila (°F) | 131 °F |
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Thermostat for VTC valve |
| Material Description | THERMOSTAT FOR VTC VALVE 131°F (55°C) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Termostaattinen venttiili |
| Tuotetyyppi | VTC-termostaatin elementit |
| UL-hyväksytty | No |
| Venttiilityyppi | VTC |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.2 Kilogram |
| Nettopaino | 0.2 Kilogram |
| Määrä | 0.584 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193038966 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |