Danfoss logo
37101600_37101400

Repair Kit for 1" TMV 85-120°F

37101600

Repair Kit for 1" TMV 85-120°F

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausRepair Kit for 1" TMV 85-120°F
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]49 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]30 °C
Material DescriptionRepair Kit for 1" TMV 85-120°F
Ominaisuudet
Arvo
Product line28
Sisältää paristotNo
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
TuoteryhmäTermostaattinen venttiili
TuotetyyppiVTA / TMV
Yhdekoko1"

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.02 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino0.02 Kilogram