3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)
31700100
3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)
31700100
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Cv-arvo | 5.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | 3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C) |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] | 10 °C |
| Liitostyypit | Liitin / Sisäjuotos |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | 3/4" MIXING UNION VALVE 50-86°F (10-30C) |
| Product line | 28 |
| Sisältää paristot | No |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 86 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 50 °F |
| Tuoteryhmä | Termostaattinen venttiili |
| Tuotetyyppi | VTA / TMV |
| Yhdekoko | 3/4" |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.68 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 0.68 Kilogram |