Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Lead free 1" NPT thermostatic 85-120°F

31622111LF

Lead free 1" NPT thermostatic 85-120°F

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Cv-arvo4.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausLead free 1" NPT thermostatic 85-120°F
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]49 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]30 °C
LiitostyypitNaaras NPT
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionLEAD FREE 1" NPT THERMOSTATIC 85-120°F
Product line28
Sisältää paristotNo
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
TuoteryhmäTermostaattinen venttiili
TuotetyyppiVTA / TMV
Yhdekoko1"

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.672 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino0.672 Kilogram