Danfoss logo
VTA-TMV LF Solder-CPVC

Lead free 3/4" Union series 30 MR

065B8878LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Cv-arvo1.9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausLead free 3/4" Union series 30 MR
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]60 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]35 °C
LiitostyypitJuotettavaCPVC
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR
Product line28
Sisältää paristotNo
Temperature setting range [°F] [Max]140 °F
Temperature setting range [°F] [Min]95 °F
TuoteryhmäTermostaattinen venttiili
TuotetyyppiVTA / TMV

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.56 Kilogram
Nettopaino0.56 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC7330193027724